Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise simple d’alimentation thermoplastique de50 A, Noir

5050
50 A, 125/250 V, NEMA 10-50R, 3P, 3W, Prise pour montage en saillie, Lame droite, Qualité industrielle, sans mise à la terre, AL-CU, câblage latéral, bride métallique, - Noir Fabriqué en thermoplastique durable, Prises d’alimentation Leviton — sont équipés de contacts en alliage de cuivre à deux fils de gros calibre. Pour assurer un câblage correct et rapide, les bornes portent des marquages d’identification.
Code UPC : 078477100219
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 10-50R

Renseignements sur les produits