Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise simple d’alimentation thermoplastique de 50 A, MALT, Noir

5050-P00

50 A, 125/250 V, NEMA 10-50R, 3P, 3W, prise pour montage en saillie, lame droite, Qualité industrielle, sans mise à la terre, AL-CU, câblage latéral, bride métallique - Noir
  • Commodité – Équipé de contacts en alliage de gros calibre à deux fils
  • Durable – Construction en thermoplastique durable
  • Facile – Bornes marquées pour une identification facile et un câblage rapide
Code UPC : 078477982327
Pays d’origine : Mexique
NEMA 10-50R

Renseignements sur le produit