Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise simple de15 A, qualité commerciale

5059
Single Receptacle Outlet, Commercial Specification Grade, Mounted to 4" Cover, 15 Amp, 125 Volt, Side Wire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire - Black

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont le choix de l’entrepreneur électricien pour une utilisation dans...

Code UPC : 078477210901
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits