Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise simple de15 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome

5088-T
Prise de courant simple, qualité commerciale spécifiée, face dentelée, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Amande pâle

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont le contrat électrique...

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477679852
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits