Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 125 V, Barre protégée contre les surtensions 6-Outlet avec interrupteur

5100-IS2

1449 3rd Edition, 125 Volt 20 Amp Surge Protected, 6-Outlet Strip w/Switch, 900 Joules, 6 Feet 12-3 SJT Cord Length, Aluminum Housing - BEIGE

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton sont...

Code UPC : 078477279731
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits