Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 125 V, Barre protégée contre les surtensions 6-Outlet avec interrupteur

5100-S15
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

1449 3rd Edition,125 Volt 15 Amp Surge Protected, 6-Outlet Strip w/Switch, General Duty, 720 Joules, 15 Feet 14-3 SJT Cord Length, Plastic Housing - BEIGE

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Protection contre les surtensions transitoires de Leviton...

Code UPC : 078477840337
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits