Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur à broche et à manchon de la série LEV, homologué aux normes IEC

5100C9WLEV

100 A, 120/208 Vtriphasé, 4P, 5W Connecteur à broche et à manchon homologué aux normes de l’Amérique du Nord IEC 60309-1 et 60309-2 de la série LEV, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Bleu

Les dispositifs à broche et à manchon de la série LEV IEC 60309 sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux environnements les plus rigoureux et durer plus longtemps que la concurrence :

  • Vitesse d'assemblage améliorée avec des boîtiers filetés comportant moins de vis pour un temps d'installation réduit
  • Valeurs...
Code UPC : 078477665800
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit