Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interverrouillage mécanique à broche et à manchon de la série LEV homologué aux normes IEC

5100MI7WLEV
100 A, 277/480 V, 3-Phase, 4P, 5W, Interverrouillage mécanique à broche et à manchon homologué aux normes de l’Amérique du Nord IEC 60309-1 et 60309-2 , Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69/IP69K, étanche, sans fusible - Les dispositifs à broche et à manchon IEC de la série LEV rouges sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux environnements les plus rigoureux et améliorer la sécurité et la productivité :
  • Conception du couvercle à charnière inférieure facilitant l'installation et l'entretien
  • Suspendu...
Code UPC : 078477843376
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits