Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Interverrouillage mécanique à broche et à manchon de la série LEV homologué aux normes IEC

5100MI9WLEV

100 A, 120/208 Vtriphasé, 4P, 5W Série LEV homologuée aux normes de l’Amérique du Nord IEC 60309-1 et 60309-2 verrouillage mécanique à broche et à manchon, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69/IP69K, étanche, sans fusible - Bleu

Les dispositifs à broches et à manchons de la série LEV homologués aux normes IEC sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux milieux les plus difficiles et améliorer la sécurité et la productivité :

  • La conception du couvercle à charnière inférieure rend l’installation et la maintenance plus rapides et faciles...
Code UPC : 078477843222
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit