Normes et homologations
CE : certification CE
CSA : CSA C22.2 No 182.1-13 (Harmonisé avec UL 1682)
Valeur nominale IEC : 60309-1, 60309-2
NOM : normes NOM –ANCE
RoHS : composants conformes à la norme RoHS
UL : UL 1686 C2, UL 1682
Garantie
Garantie : limitée à 5 ans
Matériaux
Vis d’assemblage : acier inoxydable 316
Support de contact : nylon rempli de verre
Passe-câble/joint : Buna-N
Boîtier : nylon modifié contre les impacts
Vis de borne : acier inoxydable 303
Spécifications mécaniques
Couple de serrage de la vis de serrage : 15 po-lb
Portée du conducteur : 250 lb pendant 1 min après -25 °C pendant 6 heures
Essai d’écrasement : acier inoxydable 302
Type de tête de matériel : chute de 72 po 8 fois après le conditionnement à -25 °C, pendant 6 heuresRéduction de 72 po après le conditionnement à -35 °C, pendant 6 heures
Impact : impact selon UL1682, -25C, 8 chutes à une hauteur minimale de 76 cm
Couple de serrage des bornes à vis : 50 po-lb
Caractéristiques
Position de l'horloge : 9 heures
Configuration : Amérique du Nord
Type de dispositif : prise
Marquages de produit : marques, UL, CE et valeurs environnementales moulées. Numéro d’article, intensité, tension, phases, HP, NSF sur l’étiquette
Série : série LEV
Conditions environnementales
Résistance à la corrosion : testé au brouillard salin
Inflammabilité : valeurs nominales V-0 (porteur de contact), HB ou mieux (logement) selon UL94
Valeur nominale IP : IP66, IP67, IP68, IP69K
Type de logement NEMA : 3R, 4X, 6P et 12
NSF : 14159-1, Exigence hygiénique pour la conception de l’équipement de traitement de la viande et de la volaille
Température de fonctionnement : -35C à +66 °C
Résistance aux rayons ultraviolets : boîtiers homologués F1 stabilisés aux rayons ultraviolets
Données électrotechniques
Intensité : 100 A
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à un courant et une tension nominales complets
Tension diélectrique : 3000 V pendant 1 min.
Endurance : charge V et I nominale de 250 cycles, charge nulle de 250 cycles (100 A)
Puissance nominale : 7,5 ch
Maximum Tension : 600 V
Test de surcharge UL20 : 50 cycles
Phase : 3 phases
Pôle : 4
SCCR : 200 kA
Hausse de température : hausse maximale de 30 °C au courant nominal maximal (après surcharge)
Tension : 120/208 V c.a.
Câblage : 5