Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Limiteur monophasé de type 2 avec protection 4-Mode

51120-1
SUPPRIMÉ DE LA GAMME Modèles de remplacement suggérés :

Dispositif de protection contre les surtensions sur panneau monophasé120/240V , protection 4-Mode , courant nominal maximal de surtension 50kA , logement NEMA 1, UL 1449 4th Edition Type 2

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Protection contre les surtensions transitoires de Leviton...

Code UPC : 078477827642
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits