Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Dispositif de protection contre les surtensions transitoires monophasé sur panneau de type 1

51120-3R
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Dispositif de protection contre les surtensions sur panneau monophasé120/240V , protection 4-Mode , courant nominal maximal de surtension 50kA , logement NEMA 3R , pour l’extérieur, édition UL 1449 3rd de type 1

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Surtension transitoire de Leviton...

Code UPC : 078477879474
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits