Prise encastrée de 30A
5207-S10
30 A, 125/250 V, NEMA 10-30R, 3P, 3W prise encastrée, lame droite, Qualité industrielle, sans mise à la terre, câblage latéral, bride métallique – Noir
- DURABLE – Conception profilée faite de thermoplastique durable résistant aux impacts
- FACILE À INSTALLER – Bornes marquées pour faciliter l’identification et accélérer le câblage, les bornes nécessitent 25 po-lb
- EFFICACE – Comporte des contacts en cuivre de fort calibre et haute performance
- PRATIQUE – Tout le matériel de montage, y compris
Couleur : Noir