Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Socle à broche et à manchon de la série LEV, homologué aux normes IEC

520B6WLEV

16/20 A, 200/346 - 240/415 V triphasé, 4P, 5W, Prise à broche et à manchon homologuée aux normes de l’Amérique du Nord série LEV IEC 60309-1 et 60309-2, qualité industrielle, IP66/67/68/IP69K, étanche - Rouge

Les dispositifs à broches et à manchons de la série LEV IEC 60309 sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux environnements les plus rigoureux et améliorer la sécurité et la productivité :

  • Les broches et les manchons nickelés sont autonettoyants et résistants à la corrosion
  • Valeurs nominales supérieures d’étanchéité, y compris IP69K pour les applications de lavage à grande eau/extérieur et IP68 exclusif à l’industrie pour l’immersion à long terme
  • Conception sanitaire fiable homologuée NSF pour un usage dans les installations du secteur des aliments et des boissons

Les dispositifs à broches et à manchons de Leviton sont des composants homologués UL et conviennent à une utilisation dans les assemblages de câblage préfabriqués lorsqu’ils sont câblés conformément à la norme UL1007.

Couleur : rouge

Code UPC : 078477024997
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit

  • Données électrotechniques

    Intensité : 16/20 A

    Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à un courant et une tension nominales complets

    Tension diélectrique : 3000 V pendant 1 min.

    Endurance : charge V et I nominale de 5 000 cycles, zéro cycle sans charge (20 A)

    Puissance nominale : 5 ch

    Maximum‭ Tension : 600 V

    Test de surcharge UL20 : 50 cycles

    Phase : 3 phases

    Pôle : 4

    SCCR : 200 kA

    Hausse de température : hausse maximale de 30 °C au courant nominal maximal (après surcharge)

    Tension : 200/346-240/415 V c.a.

    Câblage : 5

  • Conditions environnementales

    Résistance à la corrosion : testé au brouillard salin

    Inflammabilité : valeurs nominales V-0 (porteur de contact), HB ou mieux (logement) selon UL94

    Valeur nominale IP : IP66, IP67, IP68, IP69K

    Type de logement NEMA : 3R, 4X, 6P et 12

    NSF : 14159-1, Exigence hygiénique pour la conception de l’équipement de traitement de la viande et de la volaille

    Résistance aux rayons ultraviolets : boîtiers homologués F1 stabilisés aux rayons ultraviolets

  • Matériaux

    Vis d’assemblage : acier inoxydable 303

    Support de contact : nylon rempli de verre

    Grommet/Gasket : NBR/Buna N

    Boîtier : PBT

    Vis de borne : acier inoxydable 303

  • Spécifications mécaniques

    Couple de serrage de la vis de serrage : 10 po-lb

    Gamme de conducteurs : calibre 14 AWG à calibre 10 AWG

    Essai d’écrasement : 250 lb pendant 1 min après -25 °C pendant 6 heures

    Type de tête matérielle : vis à douille hexagonales pour bornes, vis combinées pour toutes les autres

    Impact : chute de 72 po 8 fois après le conditionnement à -25 °C, pendant 6 heures Réduction de 72 po après le conditionnement à -35 °C, pendant 6 heures

    Couple de serrage des bornes à vis : 20 po-lb

  • Caractéristiques

    Position de l'horloge : 6 heures

    Couleur : rouge

    Configuration : Amérique du Nord

    Type de dispositif : Socle

    Marquages de produit : marques, UL, CE et valeurs environnementales moulées. Numéro d’article, intensité, tension, phases, HP, NSF sur l’étiquette

    Série : série LEV

  • Normes et homologations

    CE : certification CE

    CSA : CSA C22.2 No 182.1-13 (Harmonisé avec UL 1682)

    Valeur nominale IEC : 60309-1, 60309-2

    NOM : normes NOM –ANCE

    RoHS : composants conformes à la norme RoHS

    UL : UL 1686 C2, UL 1682, homologué UL selon IEC 60309-1, 60309-2

  • Garantie

    Garantie : limitée à 5 ans

Tous les produits