Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Interverrouillage mécanique à broche et à manchon de la série LEV homologué aux normes IEC

520MI9WLEV

20 A, 120/208 Vtriphasé, 4P, 5W, IEC 60309-1 et 60309-2 à interverrouillage mécanique à broche et à manchon de la série LEV homologuée aux normes de l’Amérique du Nord, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69/IP69K, étanche, sans fusible - Les dispositifs à broche et à manchon IEC de la série LEV bleue sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux environnements les plus rigoureux et améliorer la sécurité et la productivité :
  • Conception du couvercle à charnière inférieure facilitant l'installation et l'entretien
  • Suspendu...
Code UPC : 078477953372
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit