Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche à broche et à manchon de la série LEV homologuée aux normes IEC

520P9WLEV

20 A, 120/208 V3-Phase, 4P, 5W Fiche à broche et à manchon homologuée aux normes de l’Amérique du Nord CEI 60309-1 et 60309-2-Rated de la série LEV, Qualité industrielle, IP66/67/68/IP69K, étanche - BLEU

Les dispositifs à broche et à manchon de la série LEV IEC 60309 sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux environnements les plus rigoureux et durer plus longtemps que la concurrence :

  • Vitesse d'assemblage améliorée avec des boîtiers filetés comportant moins de vis pour un temps d'installation réduit
  • Valeurs nominales ...
Code UPC : 078477953259
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit