Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche à broche et à manchon avec ensemble pince sans vis de la série LEV, homologuée aux normes IEC

520P9WLEVA

20 A, 120/208 Vtriphasé, 4P, 5W Série LEV homologuée aux normes de l’Amérique du Nord IEC 60309-1 et 60309-2-Rated fiche à broche et à manchon avec collier sans vis, Qualité industrielle, IP66/67/68/IP69K, étanche - BLEU

Les dispositifs à broches et à manchons de la série LEV homologués aux normes IEC sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux milieux les plus difficiles et améliorer la sécurité et la productivité :

  • La pince arrière entièrement sans vis réduit le temps d’installation et ajoute une protection contre la poussière supplémentaire
Code UPC : 078477510940
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit