Panneau de protection contre les surtensions de type 2 3-Phase avec modules de protection contre les surtensions remplaçables
52120-7C3
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
120/208 V c.a., 3-Phase Wye, Limiteur avec modules de protection contre les surtensions remplaçables : 120-7M3 (3) et 8120-GN (1), Compteur de surtensions, Logement NEMA 12 , Conforme à la norme UL 1449 3rd Edition
Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Protection contre les surtensions transitoires de Leviton...
120/208 V c.a., 3-Phase Wye, Limiteur avec modules de protection contre les surtensions remplaçables : 120-7M3 (3) et 8120-GN (1), Compteur de surtensions, Logement NEMA 12 , Conforme à la norme UL 1449 3rd Edition
Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton sont conformes aux normes UL 1449 . Les remarquables dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton détournent les surtensions transitoires qui peuvent causer des dommages à l’équipement électronique. Les pics transitoires sont écartés des microcircuits sensibles, offrant ainsi une protection contre les pannes catastrophiques, les périodes d’inactivité coûteuses et la perturbation des données.
Température de stockage : -4°F à 185°F (-20°C à 85°C)
Caractéristiques
Modules remplaçables : oui
Garantie
Garantie : limitée 5-Year
Spécifications mécaniques
Type de connexion : câblé parallèlement, bornier à deux fils en passage continu : accepte les fils de calibre3 AWG maximum
Compteur de surtensions : oui
Données de performance
Diagnostic : DEL d'état de protection en temps réel et alarme sonore
MCOV : L-N :150V, L-G :150V, N-G :150V, L-L :300V
Courant transitoire maximal, par mode (par phase) : 100kA (200kA)
Élimination du bruit : -20 à -40 dB à 5kHz-10MHz
Courant nominal de décharge : 20kA
Mode de protection : 7-Mode
Télésurveillance : fils de contact secs - N.O./N.F. de forme C à 7Amps à 240VAC ou 30 V c.c.
Courant nominal de court-circuit : 100kA
VPR : L-N:1000V, L-G:1200V, N-G:700V, L-L:1500V
Normes et homologations
ANSI/IEEE Catégories A, B et C : C-62.41 et 62.45
ÉditionUL1449 3rd : certifié CSA et homologué UL type 2
Données électrotechniques
Fréquence : 50/60Hz
Valeur nominale de disjoncteur recommandée : 30A, 120/208V
Technologie de protection contre les surtensions : conception 40mm MOV
Configuration de tension : 120/208 V, 3-Phase WYE
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.