Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Panneau de protection contre les surtensions de type 2 3-Phase avec sectionneur intégré et modules de protection contre les surtensions remplaçables

52120-7MS
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

120/208VAC 3-Phase en étoile, 7-Mode, Dispositif de protection contre les surtensions sur panneau de type 2 avec sectionneur intégré et modules de protection contre les surtensions remplaçables : 120-7M3 (3) et 8120-GN (1)

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Surtension transitoire de Leviton...

Code UPC : 078477625125
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits