Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Panneau de protection contre les surtensions monophasé de type 2 avec modules de protection contre les surtensions remplaçables

52120-M2
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

120/240 V c.a., monophasé, Limiteur avec modules de protection contre les surtensions remplaçables : 2120 (2) et 8120-GN (1), Logement NEMA 12 , Conforme à la norme UL 1449 Edition

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton...

Code UPC : 078477851692
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits