Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Panneau de protection contre les surtensions de type 2 3-Phase avec modules de protection contre les surtensions remplaçables

52277-7C3
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

277/480VAC 3-Phase en étoile, Panneau de protection contre les surtensions avec modules de protection contre les surtensions remplaçables : 277-7M3 (3) et 8320-GN (1), Compteur de surtensions, Logement NEMA 12 , Conforme à la norme UL 1449 3rd Edition

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Leviton Surge Protec...

Code UPC : 078477065938
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits