Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Panneau de protection contre les triphasé type 2 avec sectionneur intégré et modules de protection contre les surtensions remplaçables

52277-7CS

ÉPUISÉ

277/480 V c.a. triphasé en étoile, 7-Mode, Dispositif de protection contre les surtensions de type 2 monté sur panneau avec sectionneur intégré et modules de protection contre les surtensions remplaçables : 277-7M3 (3) et 8320-GN (1), Comprend un compteur de surtensions

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée, pour protéger l’équipement électronique sensible, dans les emplacements industriels, commerciaux et résidentiels, contre le stress et la dégradation causés par la tension t

Code UPC : 078477625118
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit