Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Panneau de protection contre les surtensions de type 2 3-Phase avec modules de protection contre les surtensions remplaçables

52277-CM3
ÉPUISÉ

277/480VAC 3-Phase en étoile, Panneau de protection contre les surtensions avec modules de protection contre les surtensions remplaçables : 2277 (3) et 8320-GN (1), Compteur de surtensions, Logement NEMA 12 , Conforme à la norme UL 1449 Edition

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Protection contre les surtensions transitoires de Leviton...

Code UPC : 078477124321
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit