Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 125 V, prise à socle, Lame droite, Qualité commerciale

5239

15 A, 125 V, NEMA 5-15P, 2P, 3W, prise à socle, lame droite, Qualité commerciale, MALT, câblage arrière, bride en nylon thermoplastique, - Noir

Les dispositifs de câblage à rebords de qualité commerciale/industrielle de Leviton sont disponibles en versions 15A et 20A et présentent une construction robuste pour de nombreuses années de vie utile.

Code UPC : 078477228906
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15P

Renseignements sur les produits