15 A, 250 V, prise à socle, Lame droite, Qualité commerciale
5240
15 A, 250 V, NEMA 6-15P, 2P, 3W, prise à socle, lame droite, Qualité commerciale, MALT, câblage arrière, bride en nylon thermoplastique - NOIR
Les dispositifs de câblage à rebords de qualité commerciale/industrielle de Leviton sont disponibles en versions 15A et 20A et présentent une construction robuste pour de nombreuses années de vie utile.
Couleur : Noir