Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

5242-R
Prise de courant à logement double, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 15 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Rouge

La gamme de prises de qualité industrielle pour usage intensif de Leviton est disponible avec diverses options et caractéristiques de câblage. Ces prises robustes sont conçues pour une apparence fine et un rendement optimal dans les applications commerciales et institutionnelles exigeantes, grâce à une face en thermoplastique durable et...

Couleur : Rouge

Code UPC : 078477788110
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits