Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 120 V, Interrupteur combiné de style double 3-Way / 5-15R c.a., Qualité commerciale, MALT, câblage latéral, Brun

5245
15 A, 120 V, Interrupteur combiné de style double 3-Way / 5-15R c.a., Qualité commerciale, Mise à la terre, câblage latéral - Brun Avec la vaste gamme de dispositifs combinés de Leviton, vous pouvez remplir un espace à un dispositif avec deux interrupteurs, un interrupteur et une prise, même un interrupteur et un DDFT. Des lampes-guides à détecteur aux dispositifs à usages multiples et aux logements inviolables, nous répondrons à tous vos besoins. Ces dispositifs sont offerts dans une gamme de couleurs et sont soutenus par un...

Couleur : Brun

Code UPC : 078477229705
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes