Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Panneau de protection contre les surtensions de type 2 3-Phase avec modules de protection contre les surtensions remplaçables

52480-DM3
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

480VAC 3-Phase Delta, Limiteur avec modules de protection contre les surtensions remplaçables : 2480 (3), Logement NEMA 12 , Conforme à la norme UL 1449 4th Edition

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton sont conformes à...

Code UPC : 078477851722
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits