Prise double de15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome
5252
Prise de courant à logement double, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Brun
La gamme de prises de qualité industrielle pour usage intensif de Leviton est disponible avec diverses options et caractéristiques de câblage. Ces prises robustes sont conçues pour une apparence raffinée et un rendement optimal dans les applications commerciales et institutionnelles exigeantes grâce à un revêtement thermoplastique durable...
Prise de courant à logement double, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Brun
La gamme de prises de qualité industrielle pour usage intensif de Leviton est disponible avec diverses options et caractéristiques de câblage. Ces prises pour usage intensif sont conçues pour un aspect esthétique et un rendement optimal dans les applications commerciales et institutionnelles exigeantes en utilisant une face thermoplastique durable et une structure résistante aux chocs.
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 pour cent du courant nominal
Tension : 125 V c.a.
Câblage : 3
Spécifications mécaniques
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Couple de serrage des bornes à vis : 14-18 po-lb
Accom. de borne : calibre14-et calibre10 AWG
ID de borne : laiton actif, argent neutre, vert mis à la terre
Terminaison : à câblage arrière et latéral
Caractéristiques
Corps : mélange de polyester PBT
Couleur : brun
Type de dispositif : prise double
Face : mélange de polyester PBT
Caractéristique 4 : face lisse
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste
Mise à la terre : mise à la terre autonome
NEMA : 5-15R
Conditions environnementales
Inflammabilité : homologué V-0 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40°C à 75°C
Puissance nominale (c.a.)
À la tension nominale : 1/2 ch
Matériaux :
Corps : mélange de polyester PBT
Écrous de serrage : acier (galvanisé G60)
Couleur : brun
Face : mélange de polyester PBT
Attaches de mise à la terre : laiton
Vis de mise à la terre : tête hexagonale no8 , laiton à entraînement triple
Line Contacts : 0.030" Phosphor Bronze
Bride : acier galvanisé avec contacts de terre rivetés
Bornes à vis : laiton triple entraînement no8
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 n° 42 : fichier 152105
NEMA : WD-1 et WD-6
NOM : 057
UL Fed Spec WC-596 : fichier E13399
UL498 : fichier E13399
Garantie : limitée 10-Year
ca2483480
mx257790
mx321216
us6743029
us8684771
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.