Prise simple à horloge de15 A, qualité industrielle, lame droite, mise à la terre autonome
5261-CH
15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, prise simple d’horloge, lame droite, Qualité industrielle, autonome, avec plaque en acier inoxydable, À câblage arrière et latéral, bride métallique, - Brun
La gamme de prises de qualité industrielle pour usage intensif de Leviton est disponible avec diverses options et caractéristiques de câblage. Ces prises robustes sont conçues pour une apparence raffinée et un rendement optimal dans les applications commerciales et institutionnelles exigeantes en utilisant un...