Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de15 A, qualité industrielle, inviolable, mise à la terre autonome

5262-1PE
Prise de courant à logement double, qualité industrielle spécifiée très robuste, circuit divisé, prise marquée « contrôlée », inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Noir

Couleur : Noir

Code UPC : 078477706114
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits