Prise double de 15 A, qualité industrielle, inviolable, mise à la terre autonome
5262-2PN
Prise de courant à logement double, qualité industrielle spécifiée très robuste, deux prises marquées « contrôlée », inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Vert
Leviton offre des solutions d’impression personnalisées pour répondre aux exigences du National Electrical Code 2014 pour identifier les prises qui seront automatiquement mises hors tension dans le cadre d’un programme global de contrôle de la charge des fiches. Tous les 15A et 20A, 125V...
Couleur : vert