15 A, 125 V, Fiche à lame droite, Qualité industrielle
5266-CAJ
15 A, 125 V, NEMA 5-15P, 2P, 3W, Fiche inclinée, lame droite, Qualité industrielle, MALT, Conforme à la norme RoHS - NOIR-BLANC
- Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
- Le collier de serrage unique accepte une large gamme de tailles de cordon
- Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
- Garantie limitée10-year
Couleur : noir/blanc