Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche à lame droite Black & White® Lever Edge™

5266E

Fiche à lame droite Black & White® Lever Edge™ 15 A 125 V, NEMA 5-15P, MALT, qualité industrielle

Que se passe-t-il lorsque vous combinez la gamme de lames droites et les fiches et connecteurs verrouillables Black and White® de Leviton à l’avenir du câblage? Découvrez les dispositifs de câblage Lever EdgeMC, conçus pour des installations simples, des économies de temps, un rendement supérieur et une fiabilité longue durée. Il suffit d'ouvrir le levier, d'enfoncer le fil dans les bornes chromocodées,...

Code UPC : 078477024027
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15P

Renseignements sur le produit