Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 125 V, prise d’alimentation, lame droite, qualité industrielle

5279-CWP

15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, prise d’alimentation, lame droite, Qualité industrielle, MALT, , orifices de câblage standard câblés, bride, - Gris

Les prises à lame droite de Leviton sont adaptées aux applications industrielles en extérieur et en intérieur. Le couvercle et la plaque en fibre de verre thermoplastique offrent une résistance aux impacts et une durabilité incroyables. Les ferrures externes en acier inoxydable résistent aux effets corrosifs de l’humidité comme les joints doubles, un sous la plaque ...

Code UPC : 078477018729
Pays d’origine : États-Unis
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits