Support de montage pour lisière d'alimentation de qualité médicale
5300M-BKT
Support de montage pour barrettes d’alimentation de qualité médicale, Compatible avec les barrettes d’alimentation de qualité médicale Leviton, Aluminium durable à revêtement poudré, Pinces de montage réglables s’adaptant à tout diamètre de 0,875” à 1.25”, Blanc
Le support de montage permet une installation rapide et facile, tout en procurant une option de montage fiable et sécuritaire pour nos lisières d’alimentation de qualité médicale !