Lisière d’alimentation de qualité médicale
5302M-2N5
20 A (charge continue maximale de16 A) 125VAC, Lisière d’alimentation de qualité médicale avec prises 2 NEMA 5-20R avec couvercles verrouillables, Cordon d’alimentation 15-FT , Prise d’alimentation amovible à usage spécial (SPRPT), UL 1363A, UL 60601-1et UL 60950-1
- Selon les Centres pour les services Medicare et Medicaid (CMS)
: « Les lisières d’alimentation fournissant l’alimentation à l’équipement électrique lié aux soins aux patients doivent être des prises d’alimentation relocalisables à usage spécial (SPRPT) homologuées UL 1363A ou UL ...