Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Bloc d’alimentation de qualité médicale

5302M-2N7

20 A (charge continue maximale de 16 A) 125VAC, Barrette d’alimentation de qualité médicale avec prises 5-20R 2 NEMA avec couvercles verrouillables, Cordon d’alimentation de 1,7-FT, Prise d’alimentation amovible à usage spécial (SPRPT), UL 1363A , UL 60601-1 et UL 60950-1.

  • Selon les Centres pour les services Medicare et Medicaid (CMS) :
     « Les barrettes d’alimentation fournissant l’alimentation à l’équipement électrique lié aux soins aux patients doivent être des prises d’alimentation relocalisables à usage spécial (SPRPT) homologuées UL 1363A ou UL ...
Code UPC : 078477611678
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes