Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Lisière d’alimentation de qualité médicale

5302M-2S7

20 A (charge continue maximale de16 A) 125VAC, Lisière d’alimentation avec protection contre les surtensions de qualité médicale avec prises 2 NEMA 5-20R avec couvercles verrouillables, Cordon d’alimentation 7-FT , Prise d’alimentation amovible à usage spécial (SPRPT), UL 1363A, UL 60601-1, UL 60950-1et UL 1449 

Fonctionne dans les applications d’alimentation isolée

  • Selon les Centres pour les services Medicare et Medicaid (CMS)
     : « Bandes d’alimentation fournissant l’alimentation aux électriciens liés aux soins aux patients...
Code UPC : 078477611685
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes