15 A, 125 V, Lisière d’alimentation de qualité médicale
5304M-1S5
15 A (charge continue maximale de12 A) 125VAC, Lisière d’alimentation avec protection contre les surtensions de qualité médicale avec 4 prises NEMA 5-15R avec couvercles verrouillables, Cordon d’alimentation 15-FT , Prise d’alimentation amovible à usage spécial (SPRPT), UL 1363A, UL 60601-1, UL 60950-1et UL 1449
Fonctionne dans les applications d’alimentation isolée
- Selon les Centres pour les services Medicare et Medicaid (CMS)
: « Bandes d’alimentation fournissant l’alimentation à l’équipement électrique lié aux soins aux patients...