Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Lisière d’alimentation de qualité médicale

5304M-2N5

20 A (charge continue maximale de16 A) 125VAC, Lisière d’alimentation de qualité médicale avec prises 4 NEMA 5-20R avec couvercles verrouillables, Cordon d’alimentation 15-FT , Prise d’alimentation amovible à usage spécial (SPRPT), UL 1363A, UL 60601-1et UL 60950-1.

Fonctionne dans les applications d’alimentation isolée

  • Selon les Centres pour les services Medicare et Medicaid (CMS)
     : « Les lisières d’alimentation qui alimentent l’équipement électrique lié aux soins aux patients doivent être...
Code UPC : 078477611791
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes