Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Bloc d’alimentation de qualité médicale

5304M-2S5

20 A (charge continue maximale de 16 A) 125VAC, Lisière d’alimentation avec protection contre les surtensions de qualité médicale avec 4 prises NEMA 5-20R avec couvercles verrouillables, Cordon d’alimentation 15-FT, Prise d’alimentation amovible à usage spécial (SPRPT), UL 1363A , UL 60601-1, UL 60950-1 et UL 1449

Fonctionne dans les applications d’alimentation isolée

  • Selon les Centres pour les services Medicare et Medicaid (CMS)
     : « Bandes d’alimentation fournissant l’alimentation à l’équipement électrique lié aux soins aux patients...
Code UPC : 078477611913
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes