Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Socle à broche et à manchon de la série LEV, homologué aux normes IEC

530B6WLEV

30/32 A, 200/346 - 240/415 V triphasé, 4P, 5W, Prise à broche et à manchon homologuée aux normes de l’Amérique du Nord série LEV IEC 60309-1 et 60309-2, qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Rouge

Les dispositifs à broches et à manchons de la série LEV IEC 60309 sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux environnements les plus rigoureux et améliorer la sécurité et la productivité :

  • Les broches et les manchons nickelés sont autonettoyants et résistants à la corrosion
  • Valeurs nominales supérieures d’étanchéité, y compris IP69K pour le lavage...

Couleur : rouge

Code UPC : 078477025086
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit