Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici
Interverrouillage mécanique à broche et à manchon de la série LEV homologué aux normes IEC
530MF7WLEV
30 A, 277/480 Vtriphasé, 4P, 5W Série LEV homologuée aux normes de l’Amérique du Nord IEC 60309-1 et 60309-2 Interverrouillage mécanique à broche et à manchon, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche, Avec fusibles - Rouge
Les dispositifs à broches et à manchons de la série LEV homologués aux normes IEC sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux milieux les plus difficiles et améliorer la sécurité et la productivité :
Conception du couvercle à charnière inférieure facilitant l'installation et l'entretien
30 A, 277/480 Vtriphasé, 4P, 5W Série LEV homologuée aux normes de l’Amérique du Nord IEC 60309-1 et 60309-2 Interverrouillage mécanique à broche et à manchon, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche, Avec fusibles - Rouge
Les dispositifs à broches et à manchons de la série LEV homologués aux normes IEC sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux milieux les plus difficiles et améliorer la sécurité et la productivité :
Conception du couvercle à charnière inférieure facilitant l'installation et l'entretien
Valeurs nominales supérieures d’étanchéité, y compris IP69K pour les applications de lavage à grande eau/extérieur et IP68 exclusif à l’industrie pour l’immersion à long terme
Conception sanitaire fiable homologuée NSF pour un usage dans les installations du secteur des aliments et des boissons
Impact à froid : impact de 1,5 m-lb à -31 °C pendant 3 heures selon UL746C
Essai d’écrasement : 100 lb
Soulagement des contraintes du moule : 70 °C pendant 7 heures sans déformation
Valeurs nominales environnementales
Inflammabilité : valeurs nominales V-0 selon UL 94
Vieillissement du joint : 70 °C pendant 168 h selon UL50E
Valeur nominale IP : IP66, IP67, IP68, IP69K
Valeur nominale NEMA : 3R, 4X, 12
NSF : 14159-1, Exigence hygiénique pour la conception de l’équipement de traitement de la viande et de la volaille
Température de fonctionnement : -40 °C à 75 °C
Résistance aux rayons ultraviolets : logement homologué F1 stabilisé aux rayons ultraviolets
Caractéristiques
Couleur : rouge
Configuration : Amérique du Nord
Type de dispositif : interverrouillage mécanique avec fusibles
Série : série LEV
Matériaux
Matériau de contact : alliage de cuivre nickelé
Matériau du joint : chloroprene
Matériau de la poignée : PBT+PC avec surmoulage TPE
Matériau du boîtier : PBT+PC
Vis du boîtier : acier inoxydable 303
Données électrotechniques
Intensité : 30 A
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à un courant et une tension nominales complets
Tension diélectrique : 2200 V pendant 1 minute
Endurance : 6 000 cycles sous charge
Puissance nominale : 7,5 ch
Phase : 3 phases
Pôle : 4
SCCR : 200 kA
Tension : 277/480 V c.a.
Câblage : 5
MX374848
US9828789
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Centre de préférences de la confidentialité
Votre confidentialité
Cookies de performance
Cookies de fonctionnalité
Cookies pour une publicité ciblée
Cookies strictement nécessaires
Votre confidentialité
Lorsque vous consultez un site Web, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ou récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont principalement utilisées pour s'assurer que le site Web fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'une expérience Web personnalisée. Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d'entre elles, et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés. Plus d’informations
Cookies de performance
Actif
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies de fonctionnalité
Actif
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies pour une publicité ciblée
Actif
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces témoins ne stockent aucune information d’identification personnelle.