Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de15 A, emballage pour entrepreneurs, MALT, Blanc

5320-WCP
15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, avec prise double à œillets, lame droite, Qualité résidentielle, MALT, emballage pour entrepreneurs avec toutes les vis sorties, câblage rapide par insertion latérale, bride métallique, - La gamme complète de prises de qualité résidentielle de Leviton comprend des dispositifs homologués pour toutes les applications résidentielles dans une variété de configurations standard. Ils sont produits dans un éventail de couleurs dans les styles Decora et traditionnels. Toutes les prises doubles...
Code UPC : 078477151426
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes