Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur double unipolaire de20 A/Pilote néon combiné, sans mise à la terre, Blanc

5336-I
20 A, 120 V, Interrupteur combiné unipolaire/témoin néon de style double, Qualité commerciale, sans mise à la terre, câblage latéral - Ivoire Avec la vaste gamme de dispositifs combinés de Leviton, vous pouvez remplir un espace à dispositif unique avec deux interrupteurs, un interrupteur et une prise, même un interrupteur et un DDFT. Des lampes-guides à détecteur aux dispositifs à usages multiples et aux logements inviolables, nous répondrons à tous vos besoins. Ces dispositifs sont offerts dans une gamme de couleurs et sont soutenus par...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477233504
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes