Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise simple de20 A, qualité industrielle, inviolable, mise à la terre autonome

5362-1PG
Prise de courant à logement double, qualité industrielle spécifiée très robuste, circuit divisé, prise marquée « contrôlée », inviolable, face lisse, 20 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Gris

Leviton offre des solutions d’impression personnalisées pour répondre aux exigences du 2014 National Electrical Code pour identifier les prises qui seront automatiquement mises hors tension dans le cadre d’un programme global de contrôle de la charge des fiches. Tous...

Code UPC : 078477706442
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits