Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

5362-1PN

Prise de courant à logement double, qualité industrielle spécifiée très robuste, circuit divisé, prise marquée « contrôlée », inviolable, face lisse, 20 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Vert

Leviton offre des solutions d’impression personnalisées pour répondre aux exigences du 2014 National Electrical Code pour identifier les prises qui seront automatiquement mises hors tension dans le cadre d’un programme global de contrôle de la charge des fiches...

Code UPC : 078477950661
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits