Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise simple de20 A, qualité industrielle, inviolable, mise à la terre autonome

5362-2PG
Prise de courant à logement double, qualité industrielle spécifiée très robuste, deux prises marquées « contrôlée », inviolable, face lisse, 20 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Gris

Leviton offre des solutions d’impression personnalisées pour répondre aux exigences du 2014 National Electrical Code pour identifier les prises qui seront automatiquement mises hors tension dans le cadre d’un programme global de contrôle de la charge des fiches. Tous les modèles 15A et 20A...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477706473
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits