Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de20 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

5362-GNS

20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, qualité normalisée pour usage intensif et séries industrielles, prise double, lame droite, autonome, emballage pour entrepreneurs, passage continu arrière et latéral à 8 orifices, bride métallique - VERT

La gamme de prises de qualité industrielle à usage intensif de Leviton est conçue et produite pour résister aux conditions rigoureuses généralement associées aux environnements industriels. Disponible dans une grande variété de configurations, y compris...

Code UPC : 078477680568
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits